??
CADモデル選択
K0043.1430702
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0043 - Latches with spring clip
Bill of material
K0043.1430702
BESTKIPP
Order No.
K0043.1430702
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
fastener
FORM
Form
A
HALTEKRAFT
Holding force F1
500 N
GEW
Approx. weight
0.0347 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033515
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D

Embedded user actions